Jackbara kretskortskontakter - CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26 THR AU - 1703100

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703100
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4046356635097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,968 g