Kretskortsplint - PTS 1,5/ 4-7,5-H - 1703086

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703086
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AACB -
Katalogsida Sida 415 (C_1_2013)
GTIN 4046356635158
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,714 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland SK (Slovakien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!