FKC 2,5/15-ST-5,08 BD:30-L-SO - 1703060

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 15, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703060
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356909853
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,600 g