Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR1,9 - 1703042

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703042
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABAAA -
GTIN 4046356633932
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,517 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!