Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 2-ST-5,08 BKBDWH:-,+ - 1703009

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703009
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356632621
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,745 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!