Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF CRWH - 1702985

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702985
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356631969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,925 g