FKC 2,5/12-ST-5,08 BD:24-13SO - 1702968

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702968
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356909976
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice