Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 GY7035 - 1702952

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702952
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356629324
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,500 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!