Kretskortsplint - MKKDS 3/ 3 VPE200 - 1702938

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702938
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4046356627917
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,406 g
Tullnummer 85369010