Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 PA1-4,6 - 1702922

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702922
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4046356624664
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,304 g