Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5 HC/ 5-ST PA 1,3,5 - 1702915

Bild saknas

Stickdel, märkström: 16 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702915
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4046356624114
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,826 g