Kretskortsplint - MKDS 5 HV/12-9,52-Z BD:1-12 - 1702911

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 9,52 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702911
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4046356624213
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,710 g