Jackbara kretskortskontakter - PT 1,5/ 4-PH-3,5 BD:+,-,L,L - 1702887

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702887
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACFAA -
GTIN 4046356623636
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,029 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!