Jackbara kretskortskontakter - ICV 2,5/18-G-5,08 GY - 1702834

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 18, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702834
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356620864
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice