Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 8-G-3,5 CP1,8 - 1702818

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702818
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
GTIN 4046356620116
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,320 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!