Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 GY7035 - 1702816

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, Färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702816
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356620154
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,150 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!