Hankontakt - PST 1,3/ 5-5,0 GN - 1702738

Bilden visar en 6-polig variant

Hankontakt, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702738
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACLBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356613903
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,404 g