Kretskortsplint - PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMDBD8-1QR44 - 1702725

Bild saknas

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 8, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702725
Förpackningsenhet 770 st
Försäljningskod AACBBA -
Minsta beställningsantal 770 st
GTIN 4046356610391
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,444 g