Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/12-ST-3,81 BDMC:13-24 - 1702675

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702675
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356608169
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,512 g