Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/10-ST-7,62BDMC:25-34 - 1702673

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 9, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702673
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356608152
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,358 g