Jackbara kretskortskontakter - CCA 2,5/ 5-G-5,08GYAUP26THRR56 - 1702625

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, Färg: grå, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702625
Förpackningsenhet 140 st
Minsta beställningsantal 140 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356599931
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,470 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice