Jackbara kretskortskontakter - IPC 16/ 8-G-10,16 BK - 1702608

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, poltal: 8, rastermått: 10,16 mm, färg: svart, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702608
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEBA -
GTIN 4046356599139
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,040 g