Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 R56 - 1702601

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702601
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4046356598156
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,433 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice