Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/16-STF-3,5 CN6 - 1702592

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 16, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702592
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356595780
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,612 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!