Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MC 1,5/ 4-ST-3,81BDWH1-4 - 1702588

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702588
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356593748
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,186 g