Jackbara kretskortskontakter - PT 1,5/ 2-PH-3,5-A BD:33-34 - 1702526

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702526
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AACB -
GTIN 4046356589314
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,417 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!