Jackbara kretskortskontakter - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:1-8 - 1702512

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702512
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AACB -
GTIN 4046356589017
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,542 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN (Kina)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!