Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5GYBD:63-66 - 1702494

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702494
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356588638
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,776 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!