Jackbara kretskortskontakter - ISPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1702478

Bilden visar den 5-poliga varianten

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 2, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702478
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4046356588409
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,812 g
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice