Jackbara kretskortskontakter - ISPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702477

Bilden visar den 5-poliga varianten

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702477
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4046356588393
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,010 g