Jackbara kretskortskontakter - ICV 2,5/ 4-GF-5,08 GY - 1702447

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702447
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4046356586610
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,300 g