Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:27-34 - 1702440

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702440
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356590853
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,188 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!