Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 BD:11-13 - 1702435

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702435
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356590808
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,558 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!