GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDS1,2,X11 - 1702342

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702342
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356583176
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice