PTDA 2,5/ 3-5,0MIX RD/BU/YE - 1702253

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Avrundad konstruktion för individuell apparatdesign
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702253
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356578301
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,090 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice