TVFKC 1,5/ 4-ST BD:1-4 - 1702232

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702232
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356576482
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,803 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!