Jackbara kretskortskontakter - CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26 AUTHRR56 - 1702177

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702177
Förpackningsenhet 330 st
Försäljningskod AAAFDB -
Minsta beställningsantal 330 st
GTIN 4046356574082
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,050 g