Grunddel - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 A0 GY - 1702153

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702153
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4046356573146
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,778 g