Grunddel - MSTBA 2,5/16-G-5,08 BD:B11 - 1702152

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702152
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356572927
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,265 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice