Kretskortsplint - MKKDS 1,5/ 3-5,08 GY - 1702144

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702144
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
GTIN 4046356572835
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,780 g
Tullnummer 85369010