Grunddel - IPC 5/ 3-G-7,62 PA1,3 - 1702133

Bild saknas

Grunddel, märkström: 41 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702133
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
GTIN 4046356572613
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,197 g