FKCT 2,5/ 4-ST RDLCBKBDWHS35SO - 1702046

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702046
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356581097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,229 g