Stickdel - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OGBDAP SO - 1702032

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: orange, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702032
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356571623
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,978 g