Grunddel - DFK-PC 6-16/ 4-GFU-SH-10,16 - 1702031

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
  • Skärmbläck för en professionellt genomförande av skärmgenomföring för elektromagnetisk kompatibilitet för enhetens insida.
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702031
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 577 (C_1_2013)
GTIN 4046356030946
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,870 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)