Kretskortsplint - MKDSN 2,5/ 4 BK MAG - 1702025

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702025
Förpackningsenhet 1250 st
Minsta beställningsantal 1250 st
GTIN 4046356570886
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,760 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice