Kretskortsplint - ZFKDSA 1,5C- 6,0 RD - 1702022

Bilden visar en grön variant

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: röd. Avslutningsplint för avslutning av individuellt sammanställda block.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Manövreringsschakt parallellt och ortogonalt till ledaraxeln tillåter flexibel design av ledarplattor
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702022
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356570916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,196 g
Tullnummer 85369010