Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 6-STF-SHL1-7,62BKBDW2,BR - 1702013

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 41 A, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
  • Skärmning enligt EMC-kraven och dragavlastning finns som tillval
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1702013
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356572422
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,500 g