Stickdel - PT 1,5/12-PH-3,5 BDWH:ILA - 1701975

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 12, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701975
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356570503
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,960 g