Kretskortsplint - MKDS 1/ 9-3,5 PA1,3,5,7,9 - 1701930

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 9, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701930
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356566957
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,120 g
Tullnummer 85369010