Kretskortsplint - SPT 2,5/ 6-V-5,0-EX 5RZ BD:PE - 1701901

Bild saknas

Kretskortsplint, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701901
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356565448
Tullnummer 85369010